Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/318b2732-0819-4c10-af77-eab2d933cb75
Home
Categorie
Articoli sanitari
Sanitari - Altro
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
Archimodule 1-Hole Escutcheon 83 x 83 mm
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Archimodule 1-Hole Escutcheon 83 x 83 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
A1504
Famiglia di prodotto
ARCHIMODULE
Gruppo di famiglia
Shower
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-07-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
83
Larghezza (mm)
83
Profondità (mm)
12
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.idealstandard.com
Istruzioni di installazione
https://www.idealstandard.com
Video di istruzione
http://www.youtube.com/watch?v=fUE_AVFNRk
Descrizione Tecnica
https://www.idealstandard.com
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
0.13
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Sanitari - Altro
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Descrizione Uniclass 2015
Shower fittings package
Disponibilità Regionale
Asia
Europa
Africa
Afghanistan
Bulgaria
Egitto
Arabia Saudita
Bahrein
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Palestina
Qatar
Siria
Turchia
Yemen
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
Download
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
Download
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
Download
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
Download
Kohler
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Download