Pubblica i tuoi prodotti
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
    Voce di capitolato
    • Archimodule 4-Holes Escutcheon 83 x 332 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA1507
    • Famiglia di prodottoARCHIMODULE
    • Gruppo di famigliaShower
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)83
    • Larghezza (mm)332
    • Profondità (mm)12
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)0.841
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numero OmniClass23-39 27 00
    • Titolo OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa