Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/4b32cd36-ef97-464a-952f-7d0961a0ea71
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
A2129
Famiglia di prodotto
OTHER
Gruppo di famiglia
Basin Mixer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
60
Larghezza (mm)
25
Profondità (mm)
74
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.cz
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.cz
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.cz
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
0.16
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_96
Descrizione Uniclass 2015
Washbasin manual water supply sets
Disponibilità Regionale
Europa
Repubblica Ceca
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download