Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/17cbef67-e42c-4ce9-9d03-9a8c88c3f477
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
A6368
Famiglia di prodotto
IDEALRAIN
Gruppo di famiglia
Shower
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-08-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
904
Larghezza (mm)
304
Profondità (mm)
316
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.com/
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.com/
Video di istruzione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.com/
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.com/
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
3.3
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Descrizione Uniclass 2015
Shower fittings package
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download