Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    Connect AIR-Miscelatore monocomando lavabo
    Voce di capitolato
    • Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 107 mm, altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7007
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaBasin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)185
    • Profondità (mm)380
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa
    Afghanistan
    Germania
    Egitto
    Arabia Saudita
    Italia
    Bahrein
    Spagna
    Emirati Arabi Uniti
    Giordania
    Iran
    Iraq
    Israele
    Kuwait
    Libano
    Oman
    Palestina
    Qatar
    Siria
    Turchia
    Yemen
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit