Pubblica i tuoi prodotti
CONNCT AIR BSN MXR RMTD SLM

CONNCT AIR BSN MXR RMTD SLM

Miscelatore monocomando lavabo

Voce di capitolato
  • Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 107 mm, altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA7010
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBASIN MIXER
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Peso Netto (Kg)1.43
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

Disponibilità Regionale

Europa
Italia
Spagna
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit