Pubblica i tuoi prodotti
C.AIR MISC.MC LAVABO  GR 5L/M S/PIL
C.AIR MISC.MC LAVABO  GR 5L/M S/PIL
C.AIR MISC.MC LAVABO  GR 5L/M S/PIL
C.AIR MISC.MC LAVABO  GR 5L/M S/PIL
C.AIR MISC.MC LAVABO  GR 5L/M S/PIL

    C.AIR MISC.MC LAVABO GR 5L/M S/PIL

    Miscelatore (Grande) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa

    Voce di capitolato
    • Miscelatore (Grande) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7015
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaBasin Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)210
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilità Regionale

    Europa