Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

Connect AIR-Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete.
Voce di capitolato
  • Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA7029
  • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
  • Gruppo di famigliaBasin Mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)215
  • Profondità (mm)345
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)1.44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

Disponibilità Regionale

Europa