Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

Connect AIR-Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne).
Voce di capitolato
  • Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA7036
  • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
  • Gruppo di famigliaSHOWER FAUCETS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)88
  • Larghezza (mm)205
  • Profondità (mm)235
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)0.46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Europa
Italia
Spagna
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit