Pubblica i tuoi prodotti
Ceratherm Navigo Miscelatore Termostatico Doccia 1 e Bocchetta Rotonda
Ceratherm Navigo Miscelatore Termostatico Doccia 1 e Bocchetta Rotonda
Ceratherm Navigo Miscelatore Termostatico Doccia 1 e Bocchetta Rotonda
Ceratherm Navigo Miscelatore Termostatico Doccia 1 e Bocchetta Rotonda
Ceratherm Navigo Miscelatore Termostatico Doccia 1 e Bocchetta Rotonda

    Ceratherm Navigo Miscelatore Termostatico Doccia 1 e Bocchetta Rotonda

    Ceratherm Navigo Miscelatore Termostatico Doccia 2-Comandi (2 Uscite)Bocchetta Quadrata
    Voce di capitolato
    • • Funzionamento singolo push/flow control • Controllo termostatico della temperatura • Manopola della temperatura per avere l'override dell'arresto della temperatura a 40°C (impostazione di fabbrica) • Spingere le maniglie di comando per essere in metallo • Materiale per il controllo della temperatura Metallo • Bocchetta a muro tonda ZDC diam 157-158mm • Lo spessore della rosetta deve essere max. 10 mm • Dimensioni del bottone in linea con il design scelto • Costruire in profondità per essere come Easy-Box esistente • La sigillatura del frontalino dovrebbe essere equivalente ai nostri prodotti Easy-Box esistenti. • Possibilità di equipaggiare con telaio distanziatore in una fase successiva • Possibilità di equipaggiare con il kit di estensione esistente – 20mm e 40mm (idealmente esistenti A960704NU, A962476NU) • Numero di giunzioni da ridurre al minimo per facilitare la pulizia • Imballaggio – ISI Picture Box • Disponibile in diverse finiture, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold, (A5) Magnetic Grey e (GN) Silver Storm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7295
    • Famiglia di prodottoNavigo
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)172
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Bulgaria
    Francia
    Germania
    Grecia
    Italia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Russia
    Spagna