Pubblica i tuoi prodotti
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
    Voce di capitolato
    • Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7373
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaSHOWER MIXERS
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)172
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa
    Afghanistan
    Germania
    Egitto
    Arabia Saudita
    Regno Unito
    Bahrein
    Emirati Arabi Uniti
    Giordania
    Iran
    Iraq
    Israele
    Kuwait
    Libano
    Oman
    Palestina
    Qatar
    Siria
    Turchia
    Yemen