Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Accessori IOM-Barra portasciugamani.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Barra portasciugamani. Massima capacità di carico: 10 kg.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
A9118
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Towel Rails
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-02-21
Numero di versione
1
Altezza (mm)
48
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
58
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Peso Netto (Kg)
0.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76_90
Descrizione Uniclass 2015
Towel rails
Numero OmniClass
23-31 25 00
Titolo OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilità Regionale
Asia
Europa
Africa
Afghanistan
Germania
Egitto
Arabia Saudita
Spagna
Bahrein
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Oman
Palestina
Qatar
Siria
Turchia
Yemen
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Ponte Giulio
Maniglia di sicurezza - G99UAS03
Download
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Download
Ponte Giulio
Sedile ribaltabile con seduta in HPL - G25JDS22
3.7
(
6
)
Download
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Download
Ponte Giulio
Sostegno di sicurezza dritto - G55JAS07
Download