Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
STRADA glass shelf 400x138mm
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
STRADA glass shelf 400x138mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
A9198
Famiglia di prodotto
STRADA
Gruppo di famiglia
Shelf
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-06-14
Numero di versione
1
Altezza (mm)
35
Larghezza (mm)
400
Profondità (mm)
138
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.de/produkte
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.de/produkte
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.de/produkte
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
1.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_30_78_78
Descrizione Uniclass 2015
Shelves
Numero OmniClass
23-21 11 11 11
Titolo OmniClass
Commercial Storage Shelves
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download