Pubblica i tuoi prodotti
CONCA BID MXR R-MTD 5L PUW/M CHR
CONCA BID MXR R-MTD 5L PUW/M CHR
CONCA BID MXR R-MTD 5L PUW/M CHR
CONCA BID MXR R-MTD 5L PUW/M CHR

    CONCA BID MXR R-MTD 5L PUW/M CHR

    Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 133 mm, altezza 75 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.
    Voce di capitolato
    • Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 133 mm, altezza 75 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBC760
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaBIDET MIXER
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)185
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.79
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa