Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR VTY BSN 64 WHITE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 64 WHITE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 64 WHITE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 64 WHITE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 64 WHITE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 64 WHITE BXD

    Connect AIR-Lavabo Top da 600 mm
    Voce di capitolato
    • Lavabo Top da 600 mm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0818 e E0826 o a muro con sifone d’arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4302, mensola R4310 e Tesi mobili T0046 e T0050. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0289
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaWASHBASIN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)640
    • Profondità (mm)460
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)12.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa