Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK

    CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK

    3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)
    Connect AIR-Lavabo 600 mm da appoggio su piano
    Voce di capitolato
    • Lavabo 600 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d’arredo R6625AA. Dima e fissaggi inclusi (codice fissaggi D570967). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0348
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaCOUNTERTOP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)400
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)10.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit