Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD

    CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD

    Connect AIR-Lavabo da 600 mm
    Voce di capitolato
    • Lavabo da 600 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d’arredo R6625AA.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0355
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaWASHBASIN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)460
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)14.58
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa
    Afghanistan
    Bulgaria
    Egitto
    Arabia Saudita
    Francia
    Bahrein
    Italia
    Emirati Arabi Uniti
    Giordania
    Iran
    Iraq
    Israele
    Kuwait
    Libano
    Oman
    Palestina
    Qatar
    Siria
    Turchia
    Yemen