Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/26d0a167-1b53-4752-8ade-b39a6d0bba13
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
STORAGE BOX LARGE F/BASIN UNIT
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
STORAGE BOX LARGE F/BASIN UNIT
Connect Space-Contenitore grande Connect Space
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Contenitore grande Connect Space per cassetto superiore mobili sottolavabo.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E0395
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Bathroom integrated furniture
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-06-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
72
Larghezza (mm)
200
Profondità (mm)
112
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Video di istruzione
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
0.15
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Descrizione Uniclass 2015
Vanity units
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Download
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download