Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/0953cc42-fc59-491d-98a1-cd937f01b263
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Ripiani
Concept Air Cube 55cm Washbasin
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
Concept Air Cube 55cm Washbasin
Concept air cube 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E0767
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Washbasin taps
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
161
Larghezza (mm)
550
Profondità (mm)
460
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E076701
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
13.94
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Ripiani
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_63
Descrizione Uniclass 2015
Pedestal wash basins
Disponibilità Regionale
Europa
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Jersey
Regno Unito
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
LAUFEN
LANI Countertop 1200, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
Download
Roca
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
Download
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single Oval
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Download