Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    Connect AIR-Mobile sottolavabo 800 mm
    Voce di capitolato
    • Mobile sottolavabo 800 mm con 2 cassetti ad estrazione totale, a chiusura rallentata e maniglia integrata. Da abbinare al lavabo Top E0279. Disponibile in 6 differenti finiture. Per installazione con lavabi d’appoggio vedi tabella pag. 46
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0819
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaBASIN UNITS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)830
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)32.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Numero OmniClass23-31 17 11
    • Titolo OmniClassShower Compartments

    Disponibilità Regionale

    Europa