Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 MDB&MWH 2 DRWR

    Connect AIR-Mobile sottolavabo 1000 mm
    Voce di capitolato
    • Mobile sottolavabo 1000 mm con 2 cassetti ad estrazione totale, a chiusura rallentata e maniglia integrata. Da abbinare al lavabo Top E0274. Disponibile in 6 differenti finiture. Per installazione con lavabi d’appoggio vedi tabella pag. 46
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0821
    • Famiglia di prodottoCONNECT AIR
    • Gruppo di famigliaBASIN UNITS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)1030
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Peso Netto (Kg)40.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Numero OmniClass23-31 17 11
    • Titolo OmniClassShower Compartments

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Germania
    Grecia
    Italia
    Regno Unito
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit