Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/0cb66248-95c5-4f3f-9744-7f6feb1ee1ff
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
CONNECT AIR BASIN UNIT 50 CM 1 DRAWER
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
CONNECT AIR BASIN UNIT 50 CM 1 DRAWER
CONNECT AIR BASIN UNIT 50 CM 1 DRAWER
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
CONNECT AIR BASIN UNIT 50 CM 1 DRAWER
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E0842
Famiglia di prodotto
CONNECT AIR
Gruppo di famiglia
BASIN UNITS
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-02-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
430
Larghezza (mm)
435
Profondità (mm)
470
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
https://www.idealstandard.com/
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Peso Netto (Kg)
16
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Descrizione Uniclass 2015
Vanity units
Numero OmniClass
23-31 17 11
Titolo OmniClass
Shower Compartments
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download