Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/0167cc44-c40b-4c5b-8128-a4bd18c042ad
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Connect AIR-Top per mobile sottolavabo 1000 mm
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Top per mobile sottolavabo 1000 mm per installazione con lavabi da appoggio su piano. Il piano non è forato, il foro deve essere fatto durante l’installazione. Disponibile in 5 finiture.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E0851
Famiglia di prodotto
CONNECT AIR
Gruppo di famiglia
WORKTOP
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-02-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
465
Larghezza (mm)
35
Profondità (mm)
1020
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Peso Netto (Kg)
6.2
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Clasificazione IFC
Mobilia
Codice Uniclass 2015
Pr_40_30_78_06
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom shelves
Numero OmniClass
23-31 17 11
Titolo OmniClass
Shower Compartments
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Ponte Giulio
Maniglia di sicurezza - G99UAS03
Download
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Download
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Download
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Download
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Download