Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
CONNECT MIRROR 120X70
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E6545
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Bathroom Mirrors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-31
Numero di versione
1
Altezza (mm)
700
Larghezza (mm)
1200
Profondità (mm)
4
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Numero OmniClass
23-31 25 00
Titolo OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Ideagroup
Specchio Asola con cornice in metallo
4.5
(
70
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download
Ideagroup
Specchiera Lap Retroilluminata
4.6
(
26
)
Download
Ideagroup
Specchiera Ring
4.8
(
34
)
Download