Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/1ab21be2-8eab-4185-9553-52bcc0b736fb
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E6606
Famiglia di prodotto
CONNECT
Gruppo di famiglia
Furniture
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-06-14
Numero di versione
1
Altezza (mm)
535
Larghezza (mm)
380
Profondità (mm)
317
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.de/produkte
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.de/produkte
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.de/produkte
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Descrizione Uniclass 2015
Vanity units
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Download