Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/138cf438-5faa-40e4-beea-f43249d7a8d8
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Ripiani
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole
Concept cube 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
60 cm washbasin, pedestal or furniture 1 taphole
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E7943
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Washbasin taps
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
174
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
462
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E794301
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
17.6
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Ripiani
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_63
Descrizione Uniclass 2015
Pedestal wash basins
Disponibilità Regionale
Europa
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Jersey
Regno Unito
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1612 - Oval Vanity
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1812 - Rectangle Vanity
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1613 - Oval Vanity Bowl
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1713 - Rectangular Vanity Bowl
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AK2716 - Large ADA Utility Sink
Download