Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Porta doccia con apertura scorrevole laterale, vetro temperato di 6 mm, trattamento Ideal Clean, finitura profili bianche, maniglia cromata, chiusura magnética, sistema “Click&Clean” e reversibile.
    Voce di capitolato
    • Porta doccia con apertura scorrevole laterale di altezza: 195 cm, vetro temperato di sicurezza (EN14428), spessore lastre vetro: 6 mm, trattamento Ideal Clean di serie e finitura profili bianche. Apertura laterale, maniglia in metallo cromato, chiusura magnética, carrelli con cuscinetti a sfera registrabili,  per la regolazione in altezza dell'anta scorrevole e estensibilità 50 mmAbbinabile a laterale fisso CONNECT 2/L, sistema “Click&Clean” di aggancio e sgancio rápido e installazione reversibile. Finitura profili bianche.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9685
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)105
    • Larghezza (mm)785
    • Profondità (mm)2025
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)46
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Italia
    Polonia
    Regno Unito
    Russia