Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/baf7df56-cd3d-4bfc-8588-64119d7b0205
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
CONNECT/CONCEPT MIRROR 40X70
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
CONNECT/CONCEPT MIRROR 40X70
4.4
(5 recensioni)
CONNECT SPECCHIO 40X70
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Specchio 400x700x5 mm. Connect - Specchio 400x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 400x700x5 mm.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
N1403
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Bathroom Mirrors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-02-21
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
4.06
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Descrizione Uniclass 2015
Mirrors
Numero OmniClass
23-21 37 13 15
Titolo OmniClass
Mirrors
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Ideagroup
Specchio Asola con cornice in metallo
4.5
(
70
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Download
Ideagroup
Specchiera Ring
4.8
(
34
)
Download