Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/1c3ba517-0bca-40c6-82b5-05a35fdfbae5
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
P1692
Famiglia di prodotto
FLO
Gruppo di famiglia
Basin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
127
Larghezza (mm)
502
Profondità (mm)
236
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.be
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.be
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.be
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
6.4
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Download
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download