Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Pareti
TIPICA R SHW.ENC.90X90 550MM WHITE
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
TIPICA R SHW.ENC.90X90 550MM WHITE
Tipica- R/90 - Cabina doccia ad angolo curvo con doppia porta scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
R/90 - Cabina doccia ad angolo curvo con doppia porta scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T2374
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Shower enclosures
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-08-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1850
Larghezza (mm)
895
Profondità (mm)
895
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
29.15
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
3.5
(
11
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Ideagroup
Box doccia Vitrum
Download