Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/ce83fb74-a2ad-45bf-9c6d-f46053b37063
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T2380
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Shower enclosures
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1850
Larghezza (mm)
900
Profondità (mm)
901
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
34.1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Francia
Germania
Grecia
Italia
Regno Unito
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Download