Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Home
Categorie
Illuminazione
Illuminazione - Da parete
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T3189
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Bathroom Mirrors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-12-05
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
0.1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Illuminazione - Da parete
Clasificazione IFC
Lampada
Nome UNSPSC
Projection lamps
Codice UNSPSC
45111602
Codice Uniclass 2015
Pr_70_70_48
Descrizione Uniclass 2015
Luminaires, lighting track and lighting accessories
Codice CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numero OmniClass
23-35 45 15
Titolo OmniClass
Lamps
Disponibilità Regionale
Europa
Italia
Prodotti simili
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Download
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Download
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Download
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Download
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Download
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Download