Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/8b8c7d01-0c68-445c-9497-9a8386a7d1fe
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
M+L MIRROR LOW S 100X70
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
M+L MIRROR LOW S 100X70
Specchi-Specchio rettangolare.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Specchio rettangolare. Kit di fissaggio incluso. Reversibile. IP44, Classe II
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T3358
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Bathroom Mirrors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-12-05
Numero di versione
1
Altezza (mm)
700
Larghezza (mm)
1000
Profondità (mm)
26
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
8.37
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Codice CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numero OmniClass
23-31 25 00
Titolo OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilità Regionale
Europa
Bulgaria
Italia
Spagna
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Download
Ideagroup
Specchio Asola con cornice in metallo
4.5
(
70
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Download
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
Download