Pubblica i tuoi prodotti
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR

    Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR

    Lavabo rettangolare 800x450 mm senza troppopieno, 3 fori della rubinetteria. Rettificato. Bianco
    Voce di capitolato
    • Lavabo rettangolare 800 mm per installazione d'appoggio sul piano. Disponibile con foro del troppopieno. Per la versione senzaforo del troppopieno si consiglia l’abbinamento al sistema Ideal FlowN8326AA e alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401,entrambi da acquistare separatamente. Dima a corredo. Lato inferiore rettificato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3830
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaWash-Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)160.7
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)21.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Bulgaria
    Francia
    Germania
    Grecia
    Italia
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Russia