Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/33a45af9-d223-4112-817a-473face39aa8
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Pedestal for free standing installation of square vessel
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pedestal for free standing installation of square vessel
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T3880
Famiglia di prodotto
CONCA
Gruppo di famiglia
Wash-Basin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-11-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
750
Larghezza (mm)
180.6
Profondità (mm)
170
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.de/produkte
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.de/produkte
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
10.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC011550
Nome ETIM
Washbasin
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_18
Descrizione Uniclass 2015
Counter top wash basins
Numero OmniClass
23-39 29 13 21 19
Titolo OmniClass
Surface Water Retention Basins
Disponibilità Regionale
Europa
Bulgaria
Francia
Germania
Grecia
Italia
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Russia
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Download
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download