Pubblica i tuoi prodotti
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN

    EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN

    Lavamani Extra rettangolare 1200 mm doppio bacino per installazione sospesa o da appoggio su piano. Con foro del troppopieno e con sei fori per rubinetteria.
    Voce di capitolato
    • Lavabo rettangolare 1200x450 mm doppio bacino per installazione sospesa o da appoggio su piano. Con foro del troppopieno e con sei fori per rubinetteria. Lato inferiore smaltato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3910
    • Famiglia di prodottoExtra
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)148
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Peso Netto (Kg)29.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Codice CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Bulgaria
    Francia
    Germania
    Grecia
    Italia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Russia
    Spagna