Mobile sottolavabo, 800 x 372 x 550mm con piano da appoggio preforato centralmente, 1 cassetto interno ed 1 cassetto esterno. Dotato di tecnologia push open e soft close. Cassetti in metallo.Finitura Bianco laccato opaco.
Voce di capitolato
Mobile sottolavabo, 800mm di largueza profondità 372 mm e altezza 550 mm, con piano da appoggio preforato centralmente con 1 cassetto interno ed 1 cassetto esterno ad estrazione totale.Dotato di tecnologia push open e soft close combinate in un unico sistema. Cassetti in metallo sottile ed interni del mobile color antracite. Disponibile in 3 finiture laccate opache e in 3 finiture legno impiallacciate. Finitura Bianco laccato opaco.