Mobile sottolavabo, 1600 x 372 x 550mm con piano da appoggio da forare, 2 cassetti esterni.Dotato di tecnologia push open e soft close e cassetti in metallo. Finitura Bianco laccato opaco
Voce di capitolato
Mobile sottolavabo, 1600mm di largueza profondità 372 mm e altezza 550 mm, con piano da appoggio da forare, fornendo i dettagli tramite l'apposito modulo disponibile con 2 cassetti esterni ad estrazione totale.Dotato di tecnologia push open e soft close combinate in un unico sistema. Cassetti in metallo sottile ed interni del mobile color antracite. Disponibile in 3 finiture laccate opache e in 3 finiture legno impiallacciate. Finitura Bianco laccato opaco.