Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/038b2c6e-6bf9-4e3a-af0e-70b2cd8aa2f3
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT
Doppia semi colonna 720x250x1400mm dotata di due porte con sistema di chiusura rallentata e apertura push to open. Dotata di 4 ripiani fissii.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Doppia semi colonna 720x250x1400 mm, dotata di due porte con sistema di chiusura rallentata e apertura push to open. Dotata di 4 ripiani fissii.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T4107
Famiglia di prodotto
CONCA
Gruppo di famiglia
Bathroom_Furniture
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-12-04
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1401
Larghezza (mm)
716
Profondità (mm)
250
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.idealstandard.it/prodotti.html
Istruzioni di installazione
https://www.idealstandard.it/prodotti.html
Descrizione Tecnica
https://www.idealstandard.it/prodotti.html
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Peso Netto (Kg)
46.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_30_78_03
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom cabinets
Codice CSI MasterFormat 2014
12 50 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Furniture
Numero OmniClass
23-31 25 13
Titolo OmniClass
Bathroom Cabinets
Disponibilità Regionale
Europa
Bulgaria
Francia
Germania
Grecia
Italia
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Russia
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download