Pubblica i tuoi prodotti
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN

    Conca CERAMIC WTOP 100 X 37  CM STN

    Piano da appogio in gres porcellanato 1000 x 372 x 6 mm Il gres porcellanato è una ceramica a pasta compatta e dura colorata non porosa un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli attacchi chimici, ai graffi e all'abrasione. Si pulisce con estrema facilità. Da abbinare ai mobili sottolavabo senza piano da appoggio.
    Voce di capitolato
    • Piano da appogio in gres porcellanato 1000mm di largueza, profondità 372 mm e spesso 6 mm, Il gres porcellanato è una ceramica a pasta compatta e dura, colorata, non porosa che unisce allo spessore ridotto e alle grande dimensioni, un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli attacchi chimici, ai graffi e all'abrasione. Si pulisce con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie. Piani da abbinare ai mobili sottolavabo senza piano da appoggio con profondità 372 mm.Finitura Marmo calacatta
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4346
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaBathroom_Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6
    • Larghezza (mm)1003
    • Profondità (mm)373
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilità Regionale

    Europa