Mobile sottolavabo, 800 x 372 x 550mm senza piano da appoggio per l'abbinamento ai piani in gres porcellanato o alle mensole con 2 cassetti esterni. Dotato di tecnologia push open e soft close.Cassetti in metallo. Finitura Antracite laccato opaco
Voce di capitolato
Mobile sottolavabo, 800mm di largueza profondità 372 mm e altezza 550 mm, senza piano da appoggio, per l'abbinamento ai piani in gres porcellanato o alle mensole con 2 cassetti esterni ad estrazione totale.Dotato di tecnologia push open e soft close combinate in un unico sistema. Cassetti in metallo sottile ed interni del mobile color antracite. Disponibile in 3 finiture laccate opache e in 3 finiture legno impiallacciate. Finitura Antracite laccato opaco.