Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/a8459802-e9ac-4792-ba4f-42faf91b4da0
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Pareti
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
Schermo per vasca da bagno I.life da 815 mm, angolo sinistro, vetro trasparente. Finitura argento brillante.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Schermo per vasca da bagno I.life da 815 mm, angolo sinistro, vetro trasparente. Finitura argento brillante.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T4885
Famiglia di prodotto
I.life
Gruppo di famiglia
Shower Enclosures
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-01-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1505
Larghezza (mm)
815
Profondità (mm)
41
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/doccia/cabine-doccia-e-pareti-doccia
Istruzioni di installazione
https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/doccia/cabine-doccia-e-pareti-doccia
Video di istruzione
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certificazione di Prodotto
https://www.idealstandard.it/azienda/assistenza-e-contatti
Descrizione Tecnica
https://www.idealstandard.it/prodotti/catalog/doccia/cabine-doccia-e-pareti-doccia
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Peso Netto (Kg)
27
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC010034
Nome ETIM
Corner entrance shower enclosure rectangular
Nome UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Codice UNSPSC
30181507
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Codice CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Bulgaria
Francia
Grecia
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Russia
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
3.5
(
11
)
Download
Ideagroup
Box doccia Vitrum
Download