Pubblica i tuoi prodotti
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Voce di capitolato
    • I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT4910
    • Famiglia di prodottoI.life
    • Gruppo di famigliaShower Enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2003
    • Larghezza (mm)99
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Peso Netto (Kg)37
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Regno Unito