Pubblica i tuoi prodotti
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    I.LIFE B | Lavabo top 600x475x170 mm, 1 foro della rubinetteria, con troppopieno
    Voce di capitolato
    • I.LIFE B | Lavabo top 600x475x170 mm con finiture bianco lucido, 1 foro della rubinetteria, con troppopieno
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5717
    • Famiglia di prodottoI.life B
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)47
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Kg)16.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa