Pubblica i tuoi prodotti
I.LIFE O  Vessel 550x360x130 mm con finiture bianco lucido, senza troppopieno  Lavabo salvaspazio
I.LIFE O  Vessel 550x360x130 mm con finiture bianco lucido, senza troppopieno  Lavabo salvaspazio

    I.LIFE O Vessel 550x360x130 mm con finiture bianco lucido, senza troppopieno Lavabo salvaspazio

    I.LIFE O Vessel 550x360x130 mm con finiture bianco lucido, senza troppopieno Lavabo salvaspazio
    Voce di capitolato
    • I.LIFE O Vessel 550x360x130 mm con finiture bianco lucido, senza troppopieno Lavabo salvaspazio
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5732
    • Famiglia di prodottoi.Life O
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)135
    • Larghezza (mm)551
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Kg)10.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa