Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/22fd6e98-4d35-4a70-8149-f174b0a5817e
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
Disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
Kubo- PV/75 - Porta doccia con anta pivottante - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
PV/75 - Porta doccia con anta pivottante - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T7302
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Shower enclosures
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-12-05
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1950
Larghezza (mm)
770
Profondità (mm)
50.09
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
28
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Download