Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Non disponibile in Stati Uniti
Ideal Standard
Follow
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
T7861
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Bathroom Mirrors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-04-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
650
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
150
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealstandard.it
Istruzioni di installazione
http://www.idealstandard.it
Certificazione di Prodotto
http://www.idealstandard.it
Descrizione Tecnica
http://www.idealstandard.it
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Peso Netto (Kg)
10.41
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Germania
Italia
Prodotti simili
Ideal Standard
C.AIR MISC LAV INC CROMO KIT 2 - 225
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Ideagroup
Specchio Asola con cornice in metallo
4.5
(
70
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Download
Ideagroup
Specchiera Ring
4.8
(
34
)
Download
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Download