Pubblica i tuoi prodotti
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400
CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    CONSOLE BESPOKE HPL 1901-2400

    Adapto-Mensola in HPL, lunghezza su misura (700-2400 mm),
    Voce di capitolato
    • Mensola in HPL, lunghezza su misura (700-2400 mm), per l’abbinamento con lavabi da incasso sottopiano. È abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Adatte per l’installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure per l’installazione freestanding tramite le gambe U8599FY e le relative barre orizzontali. Le mensole su misura sono disponibili, oltre che nelle finiture standard anche nelle finiture: pino bianco (FZ), betulla scura (KY), pino grigio (LL), olivo (NN), frassino scuro (NQ) e abete (LY). La mensola viene fornita con il taglio lavabo. Da ordinare tramite l’apposito modulo a pag. 33 (Disponibile da luglio 2018)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoU8623
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBathroom cupboards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)2400
    • Profondità (mm)505
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture

    Disponibilità Regionale

    Europa