Pubblica i tuoi prodotti
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Set di miscelatori doccia Ceratherm S200 con doppio ripiano termostatico esposto con doccia a pioggia rettangolare Idealrain 300 mm x 200 mm, doccetta Idealrain e flessibile da 1,6 m
    Voce di capitolato
    • La caratteristica più importante di Ceratherm S200 è ovviamente il design della mensola. Oltre a fare una dichiarazione di design, puoi sfruttare al meglio lo spazio della tua doccia con modelli che aumentano lo spazio di archiviazione del bagno, senza compromettere l'estetica. Ripiano in vetro bianco Corpo fresco Pulsante di sicurezza della temperatura Cartuccia in ceramica FirmaFlow® Therm Staffa regolabile Easymount per una facile sostituzione 5 anni di garanzia
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7332
    • Famiglia di prodottoCERATHERM
    • Gruppo di famigliaShower Mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)1130
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)7.01
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 15 15
    • Titolo OmniClassShower Cartridge Faucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa