Pubblica i tuoi prodotti
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Voce di capitolato
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7608
    • Famiglia di prodottoOX THM
    • Gruppo di famigliaOX THM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)136
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)207
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.83
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets